Catalog navigation
CADモデル選択
フィルター設定

1 C800003UNC51616
CODE: C800003UNC51616
SIZE: 5/16” - 18x16
WLL: 0.3 t
A: 30 mm
B: 13 mm
C: 46 mm
E: 50 mm
H: 105 mm
SW: 30 mm
D1: 38 mm
WEIGHT: 0.48 kg
2 C800003UNC3818
CODE: C800003UNC3818
SIZE: 3/8” - 16x18
WLL: 0.3 t
A: 30 mm
B: 13 mm
C: 46 mm
E: 50 mm
H: 105 mm
SW: 30 mm
D1: 38 mm
WEIGHT: 0.48 kg
3 C800005UNC1225
CODE: C800005UNC1225
SIZE: 1/2” - 13x25
WLL: 0.5 t
A: 30 mm
B: 13 mm
C: 46 mm
E: 50 mm
H: 105 mm
SW: 30 mm
D1: 38 mm
WEIGHT: 0.50 kg
4 C800010UNC5830
CODE: C800010UNC5830
SIZE: 5/8” - 11x30
WLL: 1.12 t
A: 30 mm
B: 13 mm
C: 46 mm
E: 50 mm
H: 105 mm
SW: 30 mm
D1: 38 mm
WEIGHT: 0.53 kg
5 C800020UNC3430
CODE: C800020UNC3430
SIZE: 3/4” - 10x30
WLL: 2 t
A: 34 mm
B: 16 mm
C: 57 mm
E: 61 mm
H: 131 mm
SW: 40 mm
D1: 50 mm
WEIGHT: 1.05 kg
6 C800030UNC130
CODE: C800030UNC130
SIZE: 1” - 8x30
WLL: 3.15 t
A: 40 mm
B: 18 mm
C: 70 mm
E: 68 mm
H: 153 mm
SW: 48 mm
D1: 58 mm
WEIGHT: 1.63 kg
7 C800050UNC11445
CODE: C800050UNC11445
SIZE: 1 1/4” - 7x45
WLL: 5.3 t
A: 45 mm
B: 22 mm
C: 65 mm
E: 80 mm
H: 165 mm
SW: 65 mm
D1: 75 mm
WEIGHT: 2.23 kg
8 C800080UNC11254
CODE: C800080UNC11254
SIZE: 1 1/2” - 6x54
WLL: 8 t
A: 50 mm
B: 23 mm
C: 95 mm
E: 95 mm
H: 205 mm
SW: 75 mm
D1: 85 mm
WEIGHT: 5.30 kg
9 C800100UNC13463
CODE: C800100UNC13463
SIZE: 1 3/4” - 5x63
WLL: 10 t
A: 50 mm
B: 23 mm
C: 95 mm
E: 95 mm
H: 205 mm
SW: 75 mm
D1: 85 mm
WEIGHT: 10.00 kg
10 C80015UNC260
CODE: C80015UNC260
SIZE: 2” - 4,5x60
WLL: 15 t
A: 70 mm
B: 32 mm
C: 120 mm
E: 130 mm
H: 280 mm
SW: 95 mm
D1: 120 mm
WEIGHT: 10.00 kg
11 C80015UNC21478
CODE: C80015UNC21478
SIZE: 2 1/4” - 4,5x78
WLL: 15 t
A: 70 mm
B: 32 mm
C: 120 mm
E: 130 mm
H: 280 mm
SW: 95 mm
D1: 120 mm
WEIGHT: 10.00 kg
12 C80015UNC21296
CODE: C80015UNC21296
SIZE: 2 1/2” - 4x96
WLL: 15 t
A: 70 mm
B: 32 mm
C: 120 mm
E: 130 mm
H: 280 mm
SW: 95 mm
D1: 120 mm
WEIGHT: 10.00 kg
13 C80016UNC234104
CODE: C80016UNC234104
SIZE: 2 3/4” - 4x104
WLL: 16 t
A: 70 mm
B: 32 mm
C: 120 mm
E: 130 mm
H: 280 mm
SW: 95 mm
D1: 120 mm
WEIGHT: 10.00 kg
14 C80025UNC3108
CODE: C80025UNC3108
SIZE: 3” - 4x108
WLL: 25 t
A: 90 mm
B: 45 mm
C: 130 mm
E: 165 mm
H: 338 mm
SW: 140 mm
D1: 170 mm
WEIGHT: 29.00 kg
15 C80035UNC3121353
CODE: C80035UNC3121353
SIZE: 1/2” - 4x135
WLL: 35 t
A: 90 mm
B: 45 mm
C: 130 mm
E: 165 mm
H: 338 mm
SW: 140 mm
D1: 170 mm
WEIGHT: 29.00 kg
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください