Catalog navigation
Selezione modello CAD
Impostazioni del filtro

1 C815X025
CODE: C815X025
WLL: 2.5 t
A: 34 mm
B: 16 mm
C: 58 mm
E: 61 mm
H: 131 mm
D1: 52.0 mm
S: 5.5 mm
WEIGHT: 1.05 kg
2 C815X040
CODE: C815X040
WLL: 4 t
A: 40 mm
B: 18 mm
C: 72 mm
E: 67 mm
H: 152 mm
D1: 58.0 mm
S: 7.0 mm
WEIGHT: 1.44 kg
3 C815X067
CODE: C815X067
WLL: 6.7 t
A: 45 mm
B: 22 mm
C: 68 mm
E: 73 mm
H: 158 mm
D1: 75.0 mm
S: 8.5 mm
WEIGHT: 2.7 kg
4 C815X010
CODE: C815X010
WLL: 10 t
A: 50 mm
B: 23 mm
C: 92 mm
E: 86 mm
H: 201 mm
D1: 85.0 mm
S: 10.0 mm
WEIGHT: 3.95 kg
5 C815X017
CODE: C815X017
WLL: 17 t
A: 70 mm
B: 32 mm
C: 120 mm
E: 105 mm
H: 255 mm
D1: 110.0 mm
S: 12.0 mm
WEIGHT: 8.5 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali