피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
피드백
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
816X - ROTATING EYENUT WITH RING
CARCANO
EYEBOLTS
816X
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/golfari/816x/816x_asmtab.prj},{NB=C816X0172025(0)},{CODE=C816X0172025},{SIZE=M20x25},{ROT=0},{INFO=Catalogue},{WLL=1.7},{A=34},{A1=34.000},{C1=36.000},{B=16},{C=58},{E=93},{F=70.0},{H=164},{SW=46},{D1=55.0},{WEIGHT=1.65},{PPATH=816x_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
C816X0051215
CODE: C816X0051215
컬럼 명:
CODE
해설:
Code
값:
C816X0051215
SIZE: M12x15
컬럼 명:
SIZE
해설:
Size
값:
M12x15
WLL: 0.5 t
컬럼 명:
WLL
해설:
W.L.L.
값:
0.5 [t]
A: 30 mm
컬럼 명:
A
해설:
A
값:
30 [mm]
B: 13 mm
컬럼 명:
B
해설:
B
값:
13 [mm]
C: 47 mm
컬럼 명:
C
해설:
C
값:
47 [mm]
E: 69 mm
컬럼 명:
E
해설:
E
값:
69 [mm]
F: 50.0 mm
컬럼 명:
F
해설:
F
값:
50.0 [mm]
H: 124 mm
컬럼 명:
H
해설:
H
값:
124 [mm]
SW: 34 mm
컬럼 명:
SW
해설:
SW
값:
34 [mm]
D1: 36.5 mm
컬럼 명:
D1
해설:
D1
값:
36.5 [mm]
WEIGHT: 0.61 kg
컬럼 명:
WEIGHT
해설:
Weight
값:
0.61 [kg]
2
C816X0101620
CODE: C816X0101620
컬럼 명:
CODE
해설:
Code
값:
C816X0101620
SIZE: M16x20
컬럼 명:
SIZE
해설:
Size
값:
M16x20
WLL: 1 t
컬럼 명:
WLL
해설:
W.L.L.
값:
1 [t]
A: 30 mm
컬럼 명:
A
해설:
A
값:
30 [mm]
B: 13 mm
컬럼 명:
B
해설:
B
값:
13 [mm]
C: 47 mm
컬럼 명:
C
해설:
C
값:
47 [mm]
E: 76 mm
컬럼 명:
E
해설:
E
값:
76 [mm]
F: 57.0 mm
컬럼 명:
F
해설:
F
값:
57.0 [mm]
H: 131 mm
컬럼 명:
H
해설:
H
값:
131 [mm]
SW: 34 mm
컬럼 명:
SW
해설:
SW
값:
34 [mm]
D1: 38.0 mm
컬럼 명:
D1
해설:
D1
값:
38.0 [mm]
WEIGHT: 0.68 kg
컬럼 명:
WEIGHT
해설:
Weight
값:
0.68 [kg]
3
C816X0172025
CODE: C816X0172025
컬럼 명:
CODE
해설:
Code
값:
C816X0172025
SIZE: M20x25
컬럼 명:
SIZE
해설:
Size
값:
M20x25
WLL: 1.7 t
컬럼 명:
WLL
해설:
W.L.L.
값:
1.7 [t]
A: 34 mm
컬럼 명:
A
해설:
A
값:
34 [mm]
B: 16 mm
컬럼 명:
B
해설:
B
값:
16 [mm]
C: 58 mm
컬럼 명:
C
해설:
C
값:
58 [mm]
E: 93 mm
컬럼 명:
E
해설:
E
값:
93 [mm]
F: 70.0 mm
컬럼 명:
F
해설:
F
값:
70.0 [mm]
H: 164 mm
컬럼 명:
H
해설:
H
값:
164 [mm]
SW: 46 mm
컬럼 명:
SW
해설:
SW
값:
46 [mm]
D1: 55.0 mm
컬럼 명:
D1
해설:
D1
값:
55.0 [mm]
WEIGHT: 1.65 kg
컬럼 명:
WEIGHT
해설:
Weight
값:
1.65 [kg]
4
C816X0212430
CODE: C816X0212430
컬럼 명:
CODE
해설:
Code
값:
C816X0212430
SIZE: M24x30
컬럼 명:
SIZE
해설:
Size
값:
M24x30
WLL: 2.1 t
컬럼 명:
WLL
해설:
W.L.L.
값:
2.1 [t]
A: 42 mm
컬럼 명:
A
해설:
A
값:
42 [mm]
B: 18 mm
컬럼 명:
B
해설:
B
값:
18 [mm]
C: 72 mm
컬럼 명:
C
해설:
C
값:
72 [mm]
E: 107 mm
컬럼 명:
E
해설:
E
값:
107 [mm]
F: 81.0 mm
컬럼 명:
F
해설:
F
값:
81.0 [mm]
H: 193 mm
컬럼 명:
H
해설:
H
값:
193 [mm]
SW: 50 mm
컬럼 명:
SW
해설:
SW
값:
50 [mm]
D1: 58.0 mm
컬럼 명:
D1
해설:
D1
값:
58.0 [mm]
WEIGHT: 2.17 kg
컬럼 명:
WEIGHT
해설:
Weight
값:
2.17 [kg]
5
C816X0323040
CODE: C816X0323040
컬럼 명:
CODE
해설:
Code
값:
C816X0323040
SIZE: M30x40
컬럼 명:
SIZE
해설:
Size
값:
M30x40
WLL: 3.2 t
컬럼 명:
WLL
해설:
W.L.L.
값:
3.2 [t]
A: 45 mm
컬럼 명:
A
해설:
A
값:
45 [mm]
B: 22 mm
컬럼 명:
B
해설:
B
값:
22 [mm]
C: 65 mm
컬럼 명:
C
해설:
C
값:
65 [mm]
E: 126 mm
컬럼 명:
E
해설:
E
값:
126 [mm]
F: 94.0 mm
컬럼 명:
F
해설:
F
값:
94.0 [mm]
H: 211 mm
컬럼 명:
H
해설:
H
값:
211 [mm]
SW: 65 mm
컬럼 명:
SW
해설:
SW
값:
65 [mm]
D1: 75.0 mm
컬럼 명:
D1
해설:
D1
값:
75.0 [mm]
WEIGHT: 4.29 kg
컬럼 명:
WEIGHT
해설:
Weight
값:
4.29 [kg]
6
C816X0503645
CODE: C816X0503645
컬럼 명:
CODE
해설:
Code
값:
C816X0503645
SIZE: M36x45
컬럼 명:
SIZE
해설:
Size
값:
M36x45
WLL: 5 t
컬럼 명:
WLL
해설:
W.L.L.
값:
5 [t]
A: 50 mm
컬럼 명:
A
해설:
A
값:
50 [mm]
B: 23 mm
컬럼 명:
B
해설:
B
값:
23 [mm]
C: 92 mm
컬럼 명:
C
해설:
C
값:
92 [mm]
E: 145 mm
컬럼 명:
E
해설:
E
값:
145 [mm]
F: 109.5 mm
컬럼 명:
F
해설:
F
값:
109.5 [mm]
H: 260 mm
컬럼 명:
H
해설:
H
값:
260 [mm]
SW: 75 mm
컬럼 명:
SW
해설:
SW
값:
75 [mm]
D1: 85.0 mm
컬럼 명:
D1
해설:
D1
값:
85.0 [mm]
WEIGHT: 6.22 kg
컬럼 명:
WEIGHT
해설:
Weight
값:
6.22 [kg]
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.