Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Propriétés du filtre

1 C821X08
CODE: C821X08
LC: 8.0 daN
A: 14 mm
B: 65 mm
C: 48 mm
D: 29 mm
E: 134 mm
F: 114.0 mm
G: 60 mm
H: 79 mm
WT: HV 4+3 HV + Δa
WEIGHT: 0.73 kg
2 C821X134
CODE: C821X134
LC: 13.4 daN
A: 20 mm
B: 83 mm
C: 60 mm
D: 39 mm
E: 169 mm
F: 16.0 mm
G: 88 mm
H: 103 mm
WT: HV 5.5+3 HV + Δa
WEIGHT: 1.8 kg
3 C821X20
CODE: C821X20
LC: 20.0 daN
A: 22 mm
B: 96 mm
C: 65 mm
D: 48 mm
E: 196 mm
F: 19.5 mm
G: 98 mm
H: 118 mm
WT: HV 6+4 HV + Δa
WEIGHT: 3 kg
4 C821X32
CODE: C821X32
LC: 32.0 daN
A: 31 mm
B: 126 mm
C: 90 mm
D: 55 mm
E: 264 mm
F: 29.0 mm
G: 127 mm
H: 155 mm
WT: HV 8.5 +4 HV + Δa
WEIGHT: 5.75 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale