Catalog navigation
Выбор CAD модели
Настройки фильтра

1 C83603
CODE: C83603
SIZE: M20
WLL: 3.15 t
A: 90 mm
B: 130 mm
C: 50 mm
D: 21.5 mm
E: 12 mm
F: 34 mm
G: 53 mm
H: 56 mm
L: 33 mm
CH: 30 mm
WEIGHT: 1.5 kg
2 C83605
CODE: C83605
SIZE: M24
WLL: 5.30 t
A: 110 mm
B: 160 mm
C: 60 mm
D: 25.5 mm
E: 15 mm
F: 42 mm
G: 63 mm
H: 63 mm
L: 40 mm
CH: 36 mm
WEIGHT: 2.6 kg
3 C83608
CODE: C83608
SIZE: M27
WLL: 8.00 t
A: 130 mm
B: 190 mm
C: 70 mm
D: 28.5 mm
E: 20 mm
F: 55 mm
G: 68 mm
H: 68 mm
L: 45 mm
CH: 41 mm
WEIGHT: 4.6 kg
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро