Catalog navigation
CAD Model seçimi
Filtre ayarları

1 C901X12
CODE: C901X12
SIZE: M12
CAP: 1 persona
A: 53.5 mm
B: 11 mm
C: 11.0 mm
D: 34 mm
E: 44 mm
K: 56 mm
L: 150 mm
WEIGHT: 0.460 kg
2 C901X16
CODE: C901X16
SIZE: M16
CAP: 1/2 persone
A: 59.5 mm
B: 13 mm
C: 14.5 mm
D: 39 mm
E: 56 mm
K: 65 mm
L: 150 mm
WEIGHT: 0.900 kg
3 C901X20
CODE: C901X20
SIZE: M20
CAP: 1/2 persone
A: 67.0 mm
B: 14 mm
C: 17.0 mm
D: 42 mm
E: 58 mm
K: 70 mm
L: 150 mm
WEIGHT: 1.150 kg
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin