피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
피드백
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
C902X H.T. - H.T. STAINLESS STEEL ROTATING RESTRAINING DEVICE ( PPE ) EN 795
CARCANO
EYEBOLTS
902X H.T.
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/golfari/902x_h_t/902x_h_t_asmtab.prj},{NB=C902XHT12},{CODE=C902XHT12},{CODEK=C807XCHT12},{SIZE=M12},{CAP=1 pers},{MX=12},{INFO=Catalogue},{WLL=0.75},{A=41.5},{B=12.5},{C=11.5},{D=30},{E=30.6},{F=36.5},{K=55.5},{L=18},{CH=8},{WEIGHT=0.180},{PPATH=902x_h_t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
C902XHT12
CODE: C902XHT12
컬럼 명:
CODE
해설:
Code without key
값:
C902XHT12
SIZE: M12
컬럼 명:
SIZE
해설:
Size
값:
M12
CAP: 1 pers
컬럼 명:
CAP
해설:
Capacity
값:
1 pers
A: 41.5 mm
컬럼 명:
A
해설:
A
값:
41.5 [mm]
B: 12.5 mm
컬럼 명:
B
해설:
B
값:
12.5 [mm]
C: 11.5 mm
컬럼 명:
C
해설:
C
값:
11.5 [mm]
D: 30 mm
컬럼 명:
D
해설:
D Ø
값:
30 [mm]
E: 30.6 mm
컬럼 명:
E
해설:
E Ø
값:
30.6 [mm]
K: 55.5 mm
컬럼 명:
K
해설:
K Ø
값:
55.5 [mm]
L: 18 mm
컬럼 명:
L
해설:
L
값:
18 [mm]
WEIGHT: 0.180 kg
컬럼 명:
WEIGHT
해설:
Weight
값:
0.180 [kg]
2
C902XHT16
CODE: C902XHT16
컬럼 명:
CODE
해설:
Code without key
값:
C902XHT16
SIZE: M16
컬럼 명:
SIZE
해설:
Size
값:
M16
CAP: 1-2 pers
컬럼 명:
CAP
해설:
Capacity
값:
1-2 pers
A: 49.5 mm
컬럼 명:
A
해설:
A
값:
49.5 [mm]
B: 14.5 mm
컬럼 명:
B
해설:
B
값:
14.5 [mm]
C: 15.0 mm
컬럼 명:
C
해설:
C
값:
15.0 [mm]
D: 35 mm
컬럼 명:
D
해설:
D Ø
값:
35 [mm]
E: 36.5 mm
컬럼 명:
E
해설:
E Ø
값:
36.5 [mm]
K: 64.5 mm
컬럼 명:
K
해설:
K Ø
값:
64.5 [mm]
L: 24 mm
컬럼 명:
L
해설:
L
값:
24 [mm]
WEIGHT: 0.350 kg
컬럼 명:
WEIGHT
해설:
Weight
값:
0.350 [kg]
3
C902XHT20
CODE: C902XHT20
컬럼 명:
CODE
해설:
Code without key
값:
C902XHT20
SIZE: M20
컬럼 명:
SIZE
해설:
Size
값:
M20
CAP: 1-2 pers
컬럼 명:
CAP
해설:
Capacity
값:
1-2 pers
A: 58.0 mm
컬럼 명:
A
해설:
A
값:
58.0 [mm]
B: 16.0 mm
컬럼 명:
B
해설:
B
값:
16.0 [mm]
C: 18.0 mm
컬럼 명:
C
해설:
C
값:
18.0 [mm]
D: 40 mm
컬럼 명:
D
해설:
D Ø
값:
40 [mm]
E: 42.0 mm
컬럼 명:
E
해설:
E Ø
값:
42.0 [mm]
K: 74.5 mm
컬럼 명:
K
해설:
K Ø
값:
74.5 [mm]
L: 30 mm
컬럼 명:
L
해설:
L
값:
30 [mm]
WEIGHT: 0.600 kg
컬럼 명:
WEIGHT
해설:
Weight
값:
0.600 [kg]
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.