피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
피드백
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
CP4 - MASTER LINKS WITH CLEVIS ATTACHMENTS
CARCANO
80 GRADE ACCESSORIES
Rings
CP4
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/accessori_grado_80/anelli/cp4/cp4_asmtab.prj},{NB=CP408},{CODE=CP408},{INFO=Catalogue},{CH=8},{D=22},{P=160},{L=90},{D1=16},{T=271},{WEIGHT=3.20},{WLL=4.250},{WLL1=3.000},{PPATH=cp4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
CP406
CODE: CP406
컬럼 명:
CODE
해설:
Code
값:
CP406
CH: 6 mm
컬럼 명:
CH
해설:
Chain Ø
값:
6 [mm]
D: 18 mm
컬럼 명:
D
해설:
ØD Size according to EN 1677-4
값:
18 [mm]
P: 135 mm
컬럼 명:
P
해설:
P Size according to EN 1677-4
값:
135 [mm]
L: 75 mm
컬럼 명:
L
해설:
L Size according to EN 1677-4
값:
75 [mm]
D1: 13 mm
컬럼 명:
D1
해설:
Ø D1 Size according to EN 1677-4
값:
13 [mm]
T: 219 mm
컬럼 명:
T
해설:
T Size according to EN 1677-4
값:
219 [mm]
WEIGHT: 1.65 kg
컬럼 명:
WEIGHT
해설:
Weight
값:
1.65 [kg]
WLL: 2.360 kg
컬럼 명:
WLL
해설:
W.L.L. 0°- 45°
값:
2.360 [kg]
WLL1: 1.700 kg
컬럼 명:
WLL1
해설:
W.L.L. 45°- 60°
값:
1.700 [kg]
2
CP408
CODE: CP408
컬럼 명:
CODE
해설:
Code
값:
CP408
CH: 8 mm
컬럼 명:
CH
해설:
Chain Ø
값:
8 [mm]
D: 22 mm
컬럼 명:
D
해설:
ØD Size according to EN 1677-4
값:
22 [mm]
P: 160 mm
컬럼 명:
P
해설:
P Size according to EN 1677-4
값:
160 [mm]
L: 90 mm
컬럼 명:
L
해설:
L Size according to EN 1677-4
값:
90 [mm]
D1: 16 mm
컬럼 명:
D1
해설:
Ø D1 Size according to EN 1677-4
값:
16 [mm]
T: 271 mm
컬럼 명:
T
해설:
T Size according to EN 1677-4
값:
271 [mm]
WEIGHT: 3.20 kg
컬럼 명:
WEIGHT
해설:
Weight
값:
3.20 [kg]
WLL: 4.250 kg
컬럼 명:
WLL
해설:
W.L.L. 0°- 45°
값:
4.250 [kg]
WLL1: 3.000 kg
컬럼 명:
WLL1
해설:
W.L.L. 45°- 60°
값:
3.000 [kg]
3
CP410
CODE: CP410
컬럼 명:
CODE
해설:
Code
값:
CP410
CH: 10 mm
컬럼 명:
CH
해설:
Chain Ø
값:
10 [mm]
D: 26 mm
컬럼 명:
D
해설:
ØD Size according to EN 1677-4
값:
26 [mm]
P: 180 mm
컬럼 명:
P
해설:
P Size according to EN 1677-4
값:
180 [mm]
L: 100 mm
컬럼 명:
L
해설:
L Size according to EN 1677-4
값:
100 [mm]
D1: 18 mm
컬럼 명:
D1
해설:
Ø D1 Size according to EN 1677-4
값:
18 [mm]
T: 315 mm
컬럼 명:
T
해설:
T Size according to EN 1677-4
값:
315 [mm]
WEIGHT: 5.30 kg
컬럼 명:
WEIGHT
해설:
Weight
값:
5.30 [kg]
WLL: 6.700 kg
컬럼 명:
WLL
해설:
W.L.L. 0°- 45°
값:
6.700 [kg]
WLL1: 4.750 kg
컬럼 명:
WLL1
해설:
W.L.L. 45°- 60°
값:
4.750 [kg]
4
CP413
CODE: CP413
컬럼 명:
CODE
해설:
Code
값:
CP413
CH: 13 mm
컬럼 명:
CH
해설:
Chain Ø
값:
13 [mm]
D: 32 mm
컬럼 명:
D
해설:
ØD Size according to EN 1677-4
값:
32 [mm]
P: 200 mm
컬럼 명:
P
해설:
P Size according to EN 1677-4
값:
200 [mm]
L: 110 mm
컬럼 명:
L
해설:
L Size according to EN 1677-4
값:
110 [mm]
D1: 22 mm
컬럼 명:
D1
해설:
Ø D1 Size according to EN 1677-4
값:
22 [mm]
T: 378 mm
컬럼 명:
T
해설:
T Size according to EN 1677-4
값:
378 [mm]
WEIGHT: 9.40 kg
컬럼 명:
WEIGHT
해설:
Weight
값:
9.40 [kg]
WLL: 11.200 kg
컬럼 명:
WLL
해설:
W.L.L. 0°- 45°
값:
11.200 [kg]
WLL1: 8.000 kg
컬럼 명:
WLL1
해설:
W.L.L. 45°- 60°
값:
8.000 [kg]
5
CP416
CODE: CP416
컬럼 명:
CODE
해설:
Code
값:
CP416
CH: 16 mm
컬럼 명:
CH
해설:
Chain Ø
값:
16 [mm]
D: 36 mm
컬럼 명:
D
해설:
ØD Size according to EN 1677-4
값:
36 [mm]
P: 260 mm
컬럼 명:
P
해설:
P Size according to EN 1677-4
값:
260 [mm]
L: 140 mm
컬럼 명:
L
해설:
L Size according to EN 1677-4
값:
140 [mm]
D1: 26 mm
컬럼 명:
D1
해설:
Ø D1 Size according to EN 1677-4
값:
26 [mm]
T: 477 mm
컬럼 명:
T
해설:
T Size according to EN 1677-4
값:
477 [mm]
WEIGHT: 16.30 kg
컬럼 명:
WEIGHT
해설:
Weight
값:
16.30 [kg]
WLL: 17.000 kg
컬럼 명:
WLL
해설:
W.L.L. 0°- 45°
값:
17.000 [kg]
WLL1: 11.800 kg
컬럼 명:
WLL1
해설:
W.L.L. 45°- 60°
값:
11.800 [kg]
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.