Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Propriétés du filtre

1 CRGX 06
CODE: CRGX 06
CH: 6 mm
CHI: 1/4 Pouce
R: 158 mm
A: 28 mm
B: 23 mm
O: 36 mm
D: 13 mm
G: 16 mm
H: 21 mm
T: 35 mm
WEIGHT: 0.6 kg
WLL: 1400 kg
2 CRGX 08
CODE: CRGX 08
CH: 7-8 mm
CHI: 9/32-5/16 Pouce
R: 182 mm
A: 34 mm
B: 27 mm
O: 36 mm
D: 13 mm
G: 20 mm
H: 26 mm
T: 43 mm
WEIGHT: 1.1 kg
WLL: 2500 kg
3 CRGX 10
CODE: CRGX 10
CH: 10 mm
CHI: 3/8 Pouce
R: 217 mm
A: 45 mm
B: 35 mm
O: 42 mm
D: 16 mm
G: 25 mm
H: 30 mm
T: 56 mm
WEIGHT: 2.0 kg
WLL: 4000 kg
4 CRGX 13
CODE: CRGX 13
CH: 13 mm
CHI: 1/2 Pouce
R: 271 mm
A: 54 mm
B: 43 mm
O: 50 mm
D: 21 mm
G: 35 mm
H: 40 mm
T: 69 mm
WEIGHT: 4.0 kg
WLL: 6700 kg
5 CRGX 16
CODE: CRGX 16
CH: 16 mm
CHI: 5/8 Pouce
R: 320 mm
A: 62 mm
B: 58 mm
O: 62 mm
D: 24 mm
G: 38 mm
H: 50 mm
T: 80 mm
WEIGHT: 6.8 kg
WLL: 10000 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale