Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

1 CRO 06
CODE: CRO 06
CH: 6 mm
CHI: 1/4 Zoll
A: 28 mm
D: 11 mm
G: 16 mm
H: 21 mm
O: 21 mm
R: 109 mm
T: 35 mm
WEIGHT: 0.510 kg
WLL: 1120 kg
2 CRO 08
CODE: CRO 08
CH: 7-8 mm
CHI: 9/32-5/16 Zoll
A: 34 mm
D: 12 mm
G: 20 mm
H: 26 mm
O: 25 mm
R: 135 mm
T: 43 mm
WEIGHT: 0.936 kg
WLL: 2000 kg
3 CRO 10
CODE: CRO 10
CH: 10 mm
CHI: 3/8 Zoll
A: 45 mm
D: 16 mm
G: 25 mm
H: 30 mm
O: 33 mm
R: 168 mm
T: 56 mm
WEIGHT: 1.626 kg
WLL: 3150 kg
4 CRO 13
CODE: CRO 13
CH: 13 mm
CHI: 1/2 Zoll
A: 51 mm
D: 20 mm
G: 35 mm
H: 40 mm
O: 40 mm
R: 205 mm
T: 69 mm
WEIGHT: 3.250 kg
WLL: 5300 kg
5 CRO 16
CODE: CRO 16
CH: 16 mm
CHI: 5/8 Zoll
A: 60 mm
D: 27 mm
G: 36 mm
H: 50 mm
O: 50 mm
R: 251 mm
T: 80 mm
WEIGHT: 6.050 kg
WLL: 8000 kg
6 CRO 20
CODE: CRO 20
CH: 20 mm
CHI: 3/4 Zoll
A: 70 mm
D: 30 mm
G: 60 mm
H: 67 mm
O: 60 mm
R: 290 mm
T: 90 mm
WEIGHT: 10.500 kg
WLL: 12500 kg
7 CRO 22
CODE: CRO 22
CH: 22 mm
CHI: 7/8 Zoll
A: 80 mm
D: 32 mm
G: 62 mm
H: 70 mm
O: 70 mm
R: 322 mm
T: 100 mm
WEIGHT: 14.400 kg
WLL: 15000 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen