Catalog navigation
Selezione modello CAD
Impostazioni del filtro

1 CP106
CODE: CP106
CH: 6 mm
D: 13 mm
P: 110 mm
L: 60 mm
T: 140 mm
WEIGHT: 0.58 kg
WLL: 1.120 kg
2 CP108
CODE: CP108
CH: 8 mm
D: 16 mm
P: 110 mm
L: 60 mm
T: 151 mm
WEIGHT: 0.88 kg
WLL: 2.000 kg
3 CP110
CODE: CP110
CH: 10 mm
D: 18 mm
P: 135 mm
L: 75 mm
T: 185 mm
WEIGHT: 1.35 kg
WLL: 3.150 kg
4 CP113
CODE: CP113
CH: 13 mm
D: 22 mm
P: 160 mm
L: 90 mm
T: 223 mm
WEIGHT: 2.40 kg
WLL: 5.300 kg
5 CP116
CODE: CP116
CH: 16 mm
D: 26 mm
P: 180 mm
L: 100 mm
T: 257 mm
WEIGHT: 4.00 kg
WLL: 8.000 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali