Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Propiedades del filtro

1 C807X08
CODE: C807X08
CODEK: C807XC08
SIZE: M8
WLL: 0.3 t
A: 44.50 mm
B: 8 mm
C: 10.0 mm
D: 29 mm
E: 32 mm
K: 45 mm
L: 12 mm
WEIGHT: 0.30 kg
2 C807X10
CODE: C807X10
CODEK: C807XC10
SIZE: M10
WLL: 0.4 t
A: 44.50 mm
B: 8 mm
C: 10.0 mm
D: 29 mm
E: 32 mm
K: 45 mm
L: 16 mm
WEIGHT: 0.30 kg
3 C807X12
CODE: C807X12
CODEK: C807XC12
SIZE: M12
WLL: 0.75 t
A: 53.50 mm
B: 11 mm
C: 11.0 mm
D: 34 mm
E: 44 mm
K: 56 mm
L: 18 mm
WEIGHT: 0.46 kg
4 C807X16
CODE: C807X16
CODEK: C807XC16
SIZE: M16
WLL: 1.5 t
A: 56.50 mm
B: 13 mm
C: 14.5 mm
D: 39 mm
E: 56 mm
K: 65 mm
L: 24 mm
WEIGHT: 0.90 kg
5 C807X20
CODE: C807X20
CODEK: C807XC20
SIZE: M20
WLL: 2.3 t
A: 67.00 mm
B: 14 mm
C: 17.0 mm
D: 42 mm
E: 58 mm
K: 70 mm
L: 30 mm
WEIGHT: 1.15 kg
6 C807X24
CODE: C807X24
CODEK: C807XC24
SIZE: M24
WLL: 3.2 t
A: 80.00 mm
B: 18 mm
C: 19.0 mm
D: 52 mm
E: 73 mm
K: 88 mm
L: 36 mm
WEIGHT: 2.05 kg
7 C807X30
CODE: C807X30
CODEK: C807XC30
SIZE: M30
WLL: 4.5 t
A: 101.00 mm
B: 22 mm
C: 27.0 mm
D: 62 mm
E: 80 mm
K: 106 mm
L: 43 mm
WEIGHT: 3.12 kg
8 C807X36
CODE: C807X36
CODEK: C807XC36
SIZE: M36
WLL: 7 t
A: 125.00 mm
B: 37 mm
C: 38.0 mm
D: 80 mm
E: 95 mm
K: 154 mm
L: 54 mm
WEIGHT: 6.70 kg
9 C807X42
CODE: C807X42
CODEK: C807XC42
SIZE: M42
WLL: 9 t
A: 148.00 mm
B: 40 mm
C: 41.0 mm
D: 90 mm
E: 105 mm
K: 170 mm
L: 64 mm
WEIGHT: 9.50 kg
10 C807X48
CODE: C807X48
CODEK: C807XC48
SIZE: M48
WLL: 12 t
A: 165.00 mm
B: 45 mm
C: 47.0 mm
D: 95 mm
E: 120 mm
K: 185 mm
L: 72 mm
WEIGHT: 13.55 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales