Catalog navigation
CAD Model seçimi
Filtre ayarları

1 C810X08
CODE: C810X08
SIZE: M8
WLL: 0.3 t
A: 44.5 mm
B: 8 mm
C: 10.0 mm
D: 29 mm
E: 32 mm
K: 45 mm
F: 10.5 mm
2 C810X10
CODE: C810X10
SIZE: M10
WLL: 0.4 t
A: 44.5 mm
B: 8 mm
C: 10.0 mm
D: 29 mm
E: 32 mm
K: 45 mm
F: 6.5 mm
3 C810X12
CODE: C810X12
SIZE: M12
WLL: 0.75 t
A: 53.5 mm
B: 11 mm
C: 11.0 mm
D: 34 mm
E: 44 mm
K: 56 mm
F: 8.0 mm
4 C810X16
CODE: C810X16
SIZE: M16
WLL: 1.5 t
A: 59.9 mm
B: 13 mm
C: 14.5 mm
D: 39 mm
E: 56 mm
K: 65 mm
F: 8.5 mm
5 C810X20
CODE: C810X20
SIZE: M20
WLL: 2.3 t
A: 67.0 mm
B: 14 mm
C: 17.0 mm
D: 42 mm
E: 58 mm
K: 70 mm
F: 10.5 mm
6 C810X24
CODE: C810X24
SIZE: M24
WLL: 3.2 t
A: 80.0 mm
B: 18 mm
C: 19.0 mm
D: 52 mm
E: 73 mm
K: 88 mm
F: 13.5 mm
7 C810X30
CODE: C810X30
SIZE: M30
WLL: 4.5 t
A: 101.0 mm
B: 22 mm
C: 27.0 mm
D: 62 mm
E: 80 mm
K: 106 mm
F: 17.0 mm
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin